It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Uruguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de bombeo Flygt de alta capacidad

Bombeo confiable, eficiente y de alta capacidad para aplicaciones municipales e industriales mediante una amplia gama de bombas sumergibles centrífugas, de flujo mixto y de flujo axial.

Flygt pumps dry installation in Tilburg Netherlands 
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Applications/Installations

Confiabilidad y eficiencia—a largo plazo

Los sistemas de bombeo de alta capacidad operan en entornos exigentes donde el atascamiento por desechos, el consumo de energía, el envejecimiento de la infraestructura y los problemas de confiabilidad pueden afectar significativamente el desempeño y los costos de operación. Las empresas de servicios públicos y la industria necesitan soluciones de bombeo que mantengan la eficiencia, minimicen el tiempo de inactividad, respalden los esfuerzos de modernización y simplifiquen el mantenimiento, ayudando a garantizar una operación confiable durante un ciclo de vida que puede durar de 25 a 40 años o más.

Respaldadas por décadas de innovación e ingeniería experta, las bombas Flygt cumplen con estos requisitos, como lo demuestran las instalaciones comprobadas en todo el mundo.

  • Flygt 3001 series large discharge diameter pump installation

    Recolección y transporte de aguas residuales

    Las bombas Flygt con Tecnología N ofrecen bombeo confiable sin atascamiento y eficiencia sostenida para grandes estaciones de bombeo de aguas residuales y obras de cabecera que manejan aguas residuales.

  • Flygt propeller pumps (PL 7000 series) for combined stormwater and wastewater

    Control de aguas pluviales e inundaciones

    Las bombas de hélice, de flujo mixto y centrífugas Flygt manejan grandes caudales, desechos y condiciones fluctuantes para proteger a las comunidades y la infraestructura contra inundaciones.

  • Raw water intake application using large Flygt propeller pumps (PL 7000 series)

    Sistemas de captación de agua

    Las bombas Flygt ofrecen operación confiable y bajos costos de ciclo de vida para la captación de agua cruda de alta capacidad en instalaciones municipales, industriales y de generación de energía.

  • potato field irrigated by a pivot sprinkler system

    Riego

    Las bombas de hélice y de flujo mixto Flygt ofrecen un desempeño de alto caudal y rentable para mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente en aplicaciones de riego.

¿Listo para hablar con un experto?

Obtenga más información completando el formulario a continuación.

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

*  Required Field

Preguntas frecuentes

Los sistemas de bombeo de alta capacidad se utilizan comúnmente en la recolección de aguas residuales municipales, el manejo de aguas pluviales, el control de inundaciones, el tratamiento de agua, la captación de agua cruda, la captación de agua de mar, el riego y las aplicaciones de agua industrial.

Las bombas centrífugas Flygt están disponibles con diámetros de descarga de hasta 800 mm (32"), según el tipo de impulsor y los requisitos de la aplicación. Las bombas de hélice de flujo axial Flygt están disponibles para diámetros de columna de descarga de hasta 1400 mm (56"), mientras que las bombas de flujo mixto Flygt están disponibles para diámetros de columna de descarga de hasta 1200 mm (48").

La selección adecuada del tamaño de descarga afecta el desempeño hidráulico, el consumo de energía, los costos de operación y la eficiencia general del sistema. Factores como los requisitos de caudal, la altura dinámica total, las necesidades futuras de capacidad y la infraestructura existente deben considerarse durante la selección de la bomba.

El mantenimiento rutinario ayuda a maximizar la confiabilidad, reducir el tiempo de inactividad no planificado, extender la vida útil del equipo y mejorar la eficiencia energética. Debido a que las bombas de alta capacidad suelen operar en aplicaciones de infraestructura crítica, el mantenimiento proactivo puede ayudar a prevenir costosas fallas e interrupciones del servicio. Consulte el Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento (IOM) de su bomba para conocer los intervalos recomendados de inspección y revisión general.

Sí, los sistemas de bombeo Flygt se utilizan con frecuencia en proyectos de modernización y actualización. Su diseño sumergible compacto puede ayudar a las empresas de servicios públicos a actualizar estaciones deterioradas, aumentar la capacidad de bombeo y mejorar el desempeño operativo mientras se minimizan las modificaciones a las instalaciones.

Con el mantenimiento y servicio adecuados, las bombas Flygt de alta capacidad suelen permanecer en operación durante 25 a 40 años o más.

La tecnología N de Flygt cuenta con un diseño hidráulico autolimpiante patentado que ayuda a prevenir el atascamiento mientras mantiene una alta eficiencia sostenida. Este diseño es particularmente valioso en aplicaciones de aguas residuales donde las toallitas, los trapos y otros sólidos fibrosos son comunes.

El sistema de monitoreo de bombas Flygt MAS 801 proporciona datos operativos en tiempo real, monitoreo de vibración, detección de fugas, monitoreo de temperatura, alarmas y diagnósticos para respaldar estrategias de mantenimiento proactivo.

Reducir los costos de ciclo de vida requiere equilibrar la eficiencia de la bomba, el diseño del sistema, la confiabilidad, los requisitos de mantenimiento y el consumo de energía. Xylem aporta décadas de experiencia en el diseño e ingeniería de sistemas de bombeo. Podemos ayudarle a tomar decisiones sobre la selección, el dimensionamiento de las bombas y el diseño de la estación, asegurando las mejores condiciones de flujo posibles mientras se minimiza la sedimentación y el tamaño de la estación de bombeo. El soporte de diseño interno incluye análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD), análisis de transitorios, pruebas de modelo a escala y más. Después de la instalación, la implementación de un programa de mantenimiento preventivo puede reducir significativamente los costos totales de propiedad durante la vida útil de la estación.

Flygt combina décadas de experiencia en bombeo, una amplia base instalada, tecnologías hidráulicas avanzadas, soporte de ingeniería de aplicaciones, soluciones de monitoreo y una amplia red de servicio postventa para ayudar a los clientes a lograr un desempeño de bombeo confiable a largo plazo.