It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de XAM 912

Active el protocolo Modbus RTU o TCP en el asistente de configuración para permitir la comunicación.

Puerto RTU RS-485

  1. Vaya a Ajustes > Comunicación > Modbus > Servidor Modbus.
  2. Establezca los parámetros de comunicación.
Parámetro Ajuste
ID de servidor 1
Baudios 19200
Bit de parada 1
Paridad Par
Retardo de apagado del LED 60 s

 

Ethernet

  1. Vaya a Ajustes> Comunicación > Modbus > Servidor Modbus > TCP/IP.
  2. Establezca los parámetros de comunicación.
Parámetro Ajuste
Dirección IPv4 Use la dirección IP establecida en TCP/IP.
Para el puerto XAM 912, el valor predeterminado es 10.10.20.10
Puerto El valor predeterminado es 502
El usuario puede escoger un valor entre 500 y 65535.