It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Paraguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dispositivos compatibles

Los dispositivos conectados Modbus deben ser del mismo tipo de conexión; por ejemplo, una Flygt APP 411 no puede conectarse al mismo CCD 401 que una Flygt DCM 711. Es posible añadir dispositivos conectados directamente a la puerta de enlace. Es decir, entrada analógica y entrada/salida digital. Para algunos tipos de dispositivos, se pueden añadir varios dispositivos de ese tipo.

Los dispositivos que no están en la lista de dispositivos compatibles pueden añadirse como dispositivos personalizados. 

Dispositivos de E/S

El usuario puede elegir cualquier sensor analógico (4-20 mA) o cualquier sensor digital y conectarse directamente al CCD 401. Los dispositivos de E/S se conectan al CCD 401 a través de los conductores de señal. Este tipo de sensor se considera un dispositivo de Secure Connect.

Dispositivo Número máximo de dispositivos conectados por puerta de enlace
Entrada analógica 2
Entrada digital 4
Salida digital 2

Dispositivos con otros tipos de conectividad

DispositivoNúmero máximo de dispositivos para cada estación
Xylem optimyze10
ATU1
Kit de inspección remota1

Dispositivos con una conexión de puerta de enlace CCD

A continuación se muestra una lista de dispositivos con una conexión de puerta de enlace CCD que enumera su tipo de conexión y el número máximo de dispositivos conectados por puerta de enlace.  

Nota: es posible recuperar datos de más de un dispositivo en un sistema incluso si el número máximo de dispositivos conectados es uno:

  • El sistema Concertor XPC incluye un APP 411 y un máximo de tres FPG 414. Cuando el APP 411 se conecta a la puerta de enlace, Secure Connect recupera datos de todos los dispositivos en el sistema.
  • El sistema de mezclador adaptativo ADC incluye un APP 412 y un máximo de siete FPG 415. Cuando el APP 412 se conecta a la puerta de enlace, Secure Connect recupera datos de todos los dispositivos en el sistema.
Dispositivo Conexión Número máximo de dispositivos conectados por puerta de enlace Unidades admitidas
Evoqua ATG UV RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Sist. métrico
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Sist. métrico
Flygt APP 411 RS-485 o Ethernet 1
Admite un máximo de 4 bombas
Métrico, USCS e Imperial
Flygt APP 412 RS-485 o Ethernet 1
Admite un máximo de 8 máquinas
Sist. métrico
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Sist. métrico
Flygt DCM 711 RS-485 o Ethernet 1 Sist. métrico
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Sist. métrico
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 o RS-485 1 Sist. métrico
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Sist. métrico
Flygt Magflux RS-485 8 Sist. métrico
Flygt MAS 711 RS-485 8 Sist. métrico
Flygt MAS 801 RS-485 4 Métrico, USCS e Imperial
Flygt MyConnect RS-232 o RS-485 1
Admite un máximo de 2 bombas
Sist. métrico
Puerta de enlace Flygt SmartRun RS-232 o RS-485 1
Admite un máximo de 3 bombas.
Sist. métrico
Flygt SRC 311 RS-485 8 Métrico, USCS e Imperial
Flygt PS 200 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Sist. métrico
Flygt PS 220 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Sist. métrico
Godwin PV102P RS-485 8 Sist. métrico
Calentador portátil Lowara EPX Plus RS-485 1 Sist. métrico
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Sist. métrico
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Sist. métrico
PSMEGA 2 RS-485 1 Sist. métrico
Monitor de presión digital Sanitaire Ethernet 1 Sist. métrico
Sanitaire Taron RS-485 o Ethernet 1 Sist. métrico
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 o Ethernet 1 Sist. métrico
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Sist. métrico
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Sist. métrico
SENECA Z-8AI RS-485 8 Sist. métrico
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Sist. métrico
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Sist. métrico
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Sist. métrico
Xylem XAM 912 RS-485 o Ethernet 1
(Soporte para el sistema Nexicon de hasta 4 bombas, 2 módulos de E/S y 1 módulo de sonda. Los módulos de bomba admitidos son la bomba estándar, Dirigo y VFD)
Métrico, USCS e Imperial
Xylem XCU 411 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Sist. métrico