It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Paraguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Control de Micropoluentes, Sabor y Olor

Controle eficazmente los compuestos que afectan al sabor y el olor del agua potable municipal

Muchos municipios buscan controlar los problemas de microcontaminación, sabor y olor para minimizar las quejas de los consumidores, cumplir con los estándares estéticos o cumplir con las normativas sanitarias. Entre los compuestos de sabor y olor más comúnmente comunicados se encuentran la geosmina y el MIB (2-metilisoborneol), que se producen en fuentes de agua superficiales mediante cianobacterias naturales (algas azul verdosas) o bacterias actinomycetes. Estos compuestos normalmente producen sabores y olores terrosos o mohosos en corrientes de agua y pueden detectarse a niveles de concentración muy bajos (parte por billón). Además de estos compuestos naturales, la presencia de otros microcontaminantes, como productos farmacéuticos y disruptores endocrinos, puede complicar aún más la calidad del agua. Estos contaminantes pueden alterar el sabor, el olor y la experiencia sensorial general del agua, haciendo que sea menos atractivo para los consumidores.  

Soluciones para microcontaminantes y gestión del sabor 

Una tecnología eficaz para controlar el sabor y el olor en el agua potable es el uso de carbón activado granular (GAC) o en polvo (PAC). En casos en los que los episodios de sabor y olor son relativamente cortos y duran solo unas pocas semanas, normalmente se emplea PAC hasta que el problema pasa. Para necesidades de tratamiento más largas o cuando se requiere eliminación orgánica, GAC es la opción recomendada. 

 Xylem ofrece una línea completa de productos GAC y PAC de Westates® diseñados para reducir el sabor y el olor en aplicaciones de agua potable. Los carbonos están clasificados según la norma ANSI/NSF 61 para el uso de agua potable y se someten a rigurosos controles de calidad en nuestro laboratorio de pruebas de carbono y medioambientales con certificación estatal. Nuestro laboratorio está totalmente equipado para proporcionar análisis de control de calidad completos utilizando métodos de prueba estándar ASTM para garantizar una calidad constante de todos los carbonos Westates®. 

También ofrecemos servicios de reactivación para la eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente de los carbones activados usados en el tratamiento del agua potable. Operamos tres instalaciones de reactivación totalmente permitidas y ofrecemos servicios de intercambio de carbono de nuestra red de sucursales de servicio. 

El dióxido de cloro (ClO2) es otra opción de tratamiento altamente eficaz para eliminar los compuestos de sabor y olor. oxida compuestos con un bajo umbral de olor, incluidos geosmina, 2,3,6-tricloroanisole (TCA), 2 metilisoborneal (MIB) y varios miembros de la familia de pirazina. El ClO2 también destruye los compuestos fenólicos que producen sabor y olor, mercaptano y sulfuros orgánicos disubstituidos. 

Un enfoque adicional que ofrecemos son nuestros procesos de oxidación avanzados (AOP) que abordan los microcontaminantes generando radicales hidroxilos que descomponen una amplia gama de contaminantes. Esta tecnología está específicamente diseñada para eliminar problemas específicos y evitar la transferencia de contaminantes a otros medios. 

También ofrecemos sistemas de ozono diseñados para minimizar el uso de energía y las necesidades de mantenimiento. Al utilizar electrodos de alta eficiencia, controles automatizados y análisis en tiempo real, estas soluciones sin productos químicos no solo optimizan el rendimiento, sino que también eliminan los costes asociados con el almacenamiento de productos químicos, contribuyendo a un proceso de tratamiento del agua más seguro y sostenible.

 

A menudo, los episodios de sabor y olor en el agua potable son estacionales, principalmente durante los meses de calor, siendo el verano medio/tarde el pico en muchos lugares