It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Venezuela. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombeo de Circulación

Mantenga su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado marino en funcionamiento continuo

La calefacción central y el aire acondicionado de una embarcación no solo le mantienen fresco en verano húmedo y caliente durante el último crucero de la temporada. El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado también hace funcionar y climatiza el aire dentro de la cabina, lo que elimina los olores y ayuda a evitar el moho. 

Xylem ofrece una gama de bombas de circulación para aplicaciones de circulación de baja presión, como un sistema de calefacción marítima. Diseñadas para ofrecer fiabilidad y facilidad de uso, estas bombas de circulación compactas pueden usarse para hacer circular el agua de refrigerante calentada desde el sistema de agua dulce de recirculación de un motor a través de radiadores en los espacios habitables de los buques. 

Las bombas de CC sin escobillas de accionamiento magnético Jabsco ofrecen una vida útil y fiabilidad excepcionales, con motores que duran más de 10.000 horas y cabezales de bomba sin sello que eliminan cualquier posibilidad de fugas. Estas bombas resistentes pero sencillas, capaces de manejar altas temperaturas, se han diseñado para un uso continuo. 

Para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de mayor capacidad, nuestra línea de bombas de circulación Jabsco Cyclone proporciona una solución silenciosa y de alta eficiencia. Disponible en versiones de volumen bajo y alto, el Cyclone tiene un cuerpo de acero inoxidable robusto, un impulsor de diseño antiatasco y cumple con USCG 183.410, ISO 8846 MARINA (protección contra ignición) e ISO 8849 MARINA (estándar de bomba de sentina).