病院や医療機関における検査・管理業務の高度化を支える、信頼性の高い計測機器をご紹介します。血糖値や乳酸を測定できるバイオセンサー装置は、リアルタイムで迅速に測定し、病院や医療研究現場の効率向上に貢献します。また、染色装置は標準化された染色プロセスを自動で実行し、抗酸菌やグラム検査の効率性を高めます。さらに、温度・圧力を高精度で記録できるデータロガーは、滅菌工程時のバリデーションに不可欠なツールです。
ザイレムの製品は自動化、省力化、そして正確なデータ管理を実現し、医療現場の安心と信頼に貢献します。
導入事例
Meeting expanding water needs at Jefferson Hospital
Dramatically reducing sterile processing time to meet surgical demand
AHN Jefferson Hospital is an award-winning healthcare facility that provides comprehensive inpatient and outpatient surgical services in western Pennsylvania. The hospital’s state-of-the-art-surgical suite features an advanced robotic system, which is controlled by the surgeon for minimally invasive surgery.