It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Presentando la suite de aplicaciones móviles DIAVASO
DIAVASO® convierte el agua en datos y facilita el trabajo de lectura y gestión

Solución DIAVASO

La solución DIAVASO consta de 5 aplicaciones individuales para la lectura remota de contadores mediante teléfonos inteligentes o tabletas.

DIAVASO Essential

Su entrada en el mundo de DIAVASO. Con Essentials puede detectar, localizar, activar la radio y leer cualquier contador dentro del alcance del interfaz de radio SensusRF SIRT. Visualice todos los contadores SensusRF y los contadores de terceros compatibles con WM-Bus inalámbricos, incluso sin preparación de rutas, a través de la app y compruebe el estado de lectura de los contadores, la conectividad por radio y las notificaciones de eventos.

DIAVASO Collection Mobile

Collection Mobile es una solución basada en cliente-servidor cuyo objetivo es simplificar la gestión del proceso de lectura de contadores. Consta de dos elementos: la aplicación Collection Mobile y el portal web. El portal web proporciona una interfaz para gestionar el proceso de lectura de contadores, los caudales de trabajo, la configuración, los informes y el intercambio de datos con el sistema de facturación. La aplicación proporciona los medios para recoger los datos de los contadores y cargarlos en el servidor.

DIAVASO Collection Station

La Collection Station ofrece funciones de lectura automática de rutas para la lectura de contadores "drive-by" o la lectura automática de contadores en redes fijas de pequeña escala. En el "modo móvil", los datos de los contadores leídos en ruta pueden sincronizarse con el servidor de forma automática o manual. En el "modo estacionario" de la red fija, puede programarse para proporcionar una lectura programada de los contadores.

DIAVASO Configuration and Service

Esta completa herramienta de lectura y configuración para instaladores y técnicos de servicio permite realizar análisis in situ accediendo a los datos SEMI y reconfigurar los parámetros del registrador de datos. Configurar y asignar puntos finales a las rutas, ver los estados de los eventos, gestionar las alarmas y configurar la lectura de fecha fija. Compruebe y active la radio de los puntos finales y configure los enlaces de radio y las ubicaciones de los repetidores SRF.

DIAVASO Data Logger

Acceda y descargue la información del registrador de datos y los datos de lectura de fecha fija a través de múltiples descargas y exporte tablas en formato CSV o gráficos en formato PNG. Ordene y filtre los datos descargados para un análisis en profundidad.

El paquete DIAVASO es más que un simple software. Es un sistema inteligente que apoya la lectura de contadores con soluciones móviles rápidas y sencillas. DIAVASO consta de cinco aplicaciones individuales que pueden utilizarse por separado o combinadas, en función de sus necesidades de lectura remota de contadores (AMR) o de red fija a pequeña escala.

Las aplicaciones DIAVASO proporcionan todas las funciones y capacidades que necesita para leer y gestionar sus contadores de la forma más eficiente posible. Las aplicaciones se ejecutan en dispositivos Android y se comunican con el interfaz de radio SensusRF SIRT (Sensus Interface Radio Tool), así como con contadores de terceros con capacidad para WM-Bus inalámbricos, para facilitar la instalación de contadores, la lectura remota, el mantenimiento y la configuración de contadores y repetidores SRF.

La aplicación Collection Mobile incluye una interfaz basada en un servidor (portal web) para gestionar el flujo de trabajo de la lectura de contadores, los informes y el intercambio de datos con el sistema de facturación. Para los clientes que desean iniciar el viaje digital, DIAVASO Essential es la aplicación adecuada para estar “preparado”, ya que ofrece una funcionalidad básica para localizar, leer y comprobar el estado de los contadores.

Beneficios

  • Aplicaciones modulares y fáciles de usar para mejorar el trabajo de la lectura de contadores
  • Fácil gestión de la lectura de contadores a pie/en coche y estacionaria
  • Lectura de contadores simultánea y segura incluso de puntos finales inaccesibles
  • Alta seguridad de los datos en cumplimiento de todas las normas ISO
  • Función de alarma con detección de fugas, manipulación y reflujo
  • No se necesita infraestructura ni configuración: basta con descargar las aplicaciones
  • Cada aplicación está disponible en 16 idiomas y puede utilizarse de forma independiente
  • Funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas Android

Seguridad y protección de datos

Para garantizar una seguridad óptima, la comunicación de datos sensibles está encriptada y protegida contra el acceso no autorizado. Sensus ofrece una variedad de opciones de alojamiento y servidor. Los servicios de DIAVASO cumplen con las normas internacionales ISO en materia de seguridad de la información, seguridad en la nube, requisitos de protección de datos y prestación de servicios DIAVASO seguros. 

  • ISO/IEC 20000 – Norma internacional para la gestión de servicios
  • ISO/IEC 27001 – Norma internacional para la gestión de la seguridad de la información
  • ISO/IEC 27017 – Norma de seguridad para proveedores y usuarios de servicios en la nube
  • ISO/IEC 27701 – Extensión de la privacidad a la norma ISO/IEC 2700

SensusRF – Radio sin licencia

SensusRF es un sistema avanzado de comunicación por radio para recuperar los datos de los puntos finales de los contadores y proporcionarlos para su posterior procesamiento y análisis. Ofrece una vía para pasar de la lectura móvil en sistemas walk-by/drive-by a una infraestructura fija para la lectura remota de puntos finales, sin necesidad de realizar ningún cambio.

SIRT – Solución de comunicación móvil

Con DIAVASO es fácil soportar un despliegue mixto de SensusRF y WM-Bus utilizando un conjunto común de herramientas y aplicaciones, lo que garantiza una mayor eficiencia. La Sensus Interface Radio Tool (SIRT) es el enlace entre las aplicaciones DIAVASO y todos los contadores habilitados para SensusRF, así como los contadores WM-Bus de terceros.

El dispositivo SIRT de larga duración alimentado por batería se conecta al dispositivo de mano que ejecuta DIAVASO a través de Bluetooth. Dispone de dos antenas internas para reenviar los mensajes de radio a partir de la señal más potente recibida (capacidad de diversidad de antenas).

Uni– and bidirectional Communication

Construido para una red de agua más inteligente

Los contadores compatibles con SensusRF de Xylem, en combinación con SIRT y DIAVASO, le permiten gestionar las redes de distribución de forma mucho más eficiente, proporcionando datos precisos y fiables, sean cuales sean las condiciones de la instalación y del entorno. Con las múltiples opciones de comunicación, puede migrar fácilmente de un sistema AMR walk-by/drive-by a una solución AMI de red fija para una comunicación de datos casi en tiempo real.

Productos complementarios

DIAVASO funciona perfectamente con la gama de productos Sensus. Conéctelo a contadores comerciales e industriales, contadores de energía térmica o contadores residenciales. DIAVASO es compatible con cualquier contador de terceros que sea compatible con el WM-Bus inalámbrico.

Descargar el folleto
+

Descarga el folleto:

All fields required.

*  Required Field