It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Quiero una electrónica de potencia más sencilla y fiable

Flygt Concertor simplifies power electronics for increased reliabilityFlygt Concertor® protege la electrónica de potencia de las condiciones hostiles sumergiéndola en la fosa húmeda como parte de la bomba. 

El entorno dentro de una bomba sumergida de aguas residuales es ideal para la electrónica de potencia, ya que está protegida de la exposición al calor, el frío, el polvo y la suciedad, así como de variaciones de temperatura rápidas y extremas. La refrigeración es excelente, la temperatura es estable y los cables del motor son lo más cortos posible, lo que elimina el riesgo de reflexión de ondas eléctricas.

 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Explora otros puntos débiles