It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Peru. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Necesito maximizar mi ahorro energético

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon optimizes performance for lowest energy consumptionFlygt Concertor® puede proporcionar un ahorro energético de hasta el 70% en comparación con las bombas y controles convencionales de aguas residuales. 

Concertor consigue un rendimiento de bombeo sin precedentes con componentes de última generación, incluyendo un motor de alta eficiencia equivalente a IE4 y un sistema hidráulico autolimpiante Adaptive N®. Al permitir que los residuos pasen suavemente a través del impulsor, el sistema hidráulico Adaptive N permite un bajo consumo energético sostenido. 

Para maximizar el ahorro de energía, Concertor XPC proporciona auto-optimización, asegurando que las bombas ajustarán automáticamente su rendimiento en cada ciclo de trabajo al punto de funcionamiento que requiera la menor energía específica. Esto se debe a nuestra función patentada Energy Minimizer, que puede gestionar hasta cuatro bombas en una estación de bombeo.

Caso de estudio : 53% de ahorro de energía

En una estación de bombeo del aeropuerto de Heathrow, Flygt Concertor ha resuelto los atascos crónicos y ha reducido a la mitad el consumo de energía.
Lea más

 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Explora otros puntos débiles