您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
泵站运营成本降低82%

泵站运营成本降低82%

苏格兰一座大型泵站由于经过赛莱默 TotalCare 能源审计与设备升级而大大降低了运营成本和能耗。该解决方案每年可节约资金约239,236英镑,还荣获了2014年英国水泵行业奖 (Pump Industry Awards) 的“年度环境贡献”奖。 

South Balmossie 泵站对环境起着至关重要的作用,因为它构成苏格兰邓迪 (Dundee) 地区泵网的一部分。由于堵塞问题,由威立雅水务 (Veolia Water) 代其客户 Catchment Tay Ltd. 运营的这座泵站变得极其不可靠,水泵维修变得不可持续。 

泵站及该客户在当地环境利益相关方中的声誉变得极度敏感。威立雅水务与赛莱默合作开展了一个项目,试图找到问题的工程解决方案。

能源审计带来成本节约 

赛莱默 TotalCare 能源审计意味着存在节约大量成本和彻底转变泵站表现的绝佳机会。向威立雅集团提出了一个解决建议;从环境角度来看,该项目被视为取得进展的最佳途径。 

该项目从开发阶段到实施,都被认为是一个巨大的挑战,因为威立雅水务在这种采用大型泵机的泵系布置方面经验不足。因此,允许来自赛莱默的水泵专家来设计和安装该系统。 

在三个月的时间内,威立雅和赛莱默的工程师密切合作,开发出一套能实现所要求之结果的富有成效的实用装置。 

由于泵站在施工期间必须继续全面运营,而且因泳季临近,从开始到完成,项目竣工期限定为两周,因此给项目增加了难度。 

关键是,正当泵站濒临倒闭,需要果断采取措施挽回局面之际,该项目取得了成功。客户、苏格兰环境保护局以及当地水务部门的要求给项目带来更大的压力。失败不是一种选择,但是,通过赛莱默与威立雅的通力合作,这个项目令每一个人都感到满意。 

可靠性提高,碳足迹减少 

在与威立雅的密切合作下,赛莱默得以开发出一套能实现所要求之结果的富有成效的实用装置。该解决方案不但显著降低了能耗和运营成本,还提高了泵站的总体可靠性。 

赛莱默英国公司能源经理 David White 评价道:“South Balmossie 泵站现在处于最佳运行状态,具有出色的碎屑处理能力,运营费用大大降低。总的来说,我们帮助客户将 South Balmossie 泵站的运营成本大幅降低了82%。” 

通过安装两台新的飞力 NT3400 250kW 水泵,结合变频器、飞力 MAS 监测和功率分析装置以及通过现有的 PLC 布置加强控制的理念,解决了问题。 

年度环境贡献奖 

对泵站在装置安装前后的能源使用情况的评估显示,每月电费减少了约3,719英镑(减少6%)。预计每年总计节约电费239,236英镑,总费用减少25%;泵站每月二氧化碳足迹减少14.2吨。 

该解决方案的成功使赛莱默夺得了2014年英国水泵行业奖的“年度环境贡献”奖。英国水泵行业奖对英国水泵行业重要企业的杰出成就进行表彰。

通过 Simon