您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
飞力荣获创新技术奖

飞力荣获创新技术奖

赛莱默公司的污水泵解决方案——飞力 Experior 荣获水环境联合会 (WEF) 颁发的“2014创新技术奖”。 

飞力 Experior 的防堵塞设计已成功通过了现场测试,经证明最多可降低50%的能耗,而且几乎无需进行清除堵塞物的维护保养工作。这项大奖在水环境联合会年度技术展会 (WEFTEC) 上颁发给赛莱默。WEFTEC 是北美同类规模最大的展会。 

飞力 Experior 泵将最先进的 N 技术、超高效率电机和智能控制系统整合为一体,安装简单,操作简便。这三大功能件使得飞力 Experior 系统区别于传统的泵系统。 

飞力 Experior 的关键部分是超高效率电机,以及能进一步改善节能防堵 N 技术叶轮的“自适应 N 技术液压装置”。由于自清洁功能不受转速影响,N 技术适合进行速度调节。飞力 SmartRun控制装置用专为污水处理系统设计的算法进行预编程。因此,泵性能呈现出完美的可靠性、高效性和简便性。 

自清洁式自适应 N 技术叶轮被水环境联合会认定为2011年度最伟大的单项技术创新。自适应 N 叶轮沿轴向上运动,以便垃圾流顺利通过,然后叶轮立即返回正常运行位置。其位置紧挨螺旋形插入环。即使在最具挑战性的条件下,该插入环也能清除堵塞。 

现在,飞力Experior泵解决方案令污水处理行业又向前迈出了一大步。赛莱默美洲公司交通运输部门北美营销与业务拓展经理 Lisa Riles 表示:“北美和欧洲的大量现场试验证明,飞力 Experior 不仅能解决重大堵塞问题,还延缓了保养周期,同时显著降低能源成本。” 

通过 Simon