浮动泵站提高了阿塞拜疆灌溉用水的供应,同时减小了环境影响。赛莱默Flygt飞力 LL 3400泵将生产力提高20%,电力成本降低30%。

阿塞拜疆萨伯里巴低地地区依靠库拉河上的浮动浮箱式泵站提供灌溉。2016年初,Azerbaijan Amelioration and Water Management OJSC的附属机构Kaskad-Hidro LLC决定升级其浮动泵站,从而提高效率和生产力。

设计和安装定制化解决方案

Flygt pumps improve irrigation in Azerbaijan1.png

Kaskad-Hidro LLC在库拉河泵站试用了Flygt飞力泵,结果让其大为惊喜。该公司便委托赛莱默设计和安装定制化解决方案。

赛莱默提供的著名Flygt 飞力LL 3400泵是一种潜水混流泵,可用于各种应用场合。它可用于土地排水和灌溉系统、污水处理厂、雨洪泵站以及其它泵水量较大的应用。

Kaskad-Hidro LLC主管Zakir Aslanov表示:“我们考虑了各种选择,并衡量了多个解决方案建议,最后决定选用赛莱默的Flygt飞力泵。经过对现有项目进行仔细研究,并考虑了专家意见,我们得出一个结论,那就是赛莱默提供的解决方案是最好的。虽然赛莱默泵的成本花费比其它产品要高一些,但这项初期开支会通过运营成本的降低和浮动泵站总体效率的提高来得到补偿。”

Flygt 飞力LL 3000系列泵产品的优势

Flygt 飞力LL 3400泵是Flygt飞力 LL 3000潜水泵系列的一部分。由于电机和泵组件紧凑,该系列泵功能强大、可靠但尺寸很小。此外,它不需要外部冷却系统或单独的润滑系统。

跟所有Flygt飞力潜水泵一样,Flygt飞力 LL 3000泵系列让建设不需要任何上层结构的低成本泵站成为了可能。Flygt 飞力LL 3000泵通常安装在垂直井筒中,并完全淹没,不需要锚定,因为泵的重量足以让其保持固定。

该产品安装简单。井筒用起重机将泵下放至井筒,在检查时也是以同样的方式取出来,方便快速连接和断开。

生产力更高、成本更低

Flygt pumps improve irrigation in Azerbaijan2.png

为Kaskad-Hidro LLC重新设计的泵站非常成功,生产力提高了20%,运营成本降低了30%。Kaskad-Hidro LLC现在计划购入更多LL 3400泵用于其它应用,包括污水处理厂和地面排水设施。

Aslanov表示:“我们计划在将来把Flygt飞力泵用于阿塞拜疆的其它地区,目前有四个新泵站正在规划。除了性能提高,Flygt飞力泵的维修维护也很简单。”

为水生生物提供更洁净的水

赛莱默东欧出口销售区域经理Larissa Lindström表示,泵站的Flygt飞力泵还帮助保持了环境清洁。

她说:“浮动泵站使用的旧泵经常会漏油到河水中。有了Flygt飞力 LL 3400泵,再加上对浮动泵站本身进行重新设计,我们打造的解决方案将让本地水生生物大大受益。”