It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

G2 电源(老的电源产品)

此商品已被替代

DC3 电源

内置电绝缘的三相开关模式电源,专门为连续电去离子 (CEDI) 膜堆提供恒定的电流,以优化系统性能
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

用于新型 CEDI 模块的传统电源产品

G2 直流电源控制器是一款现代化的高可靠性固态整流器,继承了现有单相和三相 IONPURE® 直流电源控制器的全部优点。一块电路板可以取代过去的六块。此外,它还适用于 MX、LX 和 VNX IONPURE® CEDI 模块。
 
G2 显示单元的作用是独立控制 1 到 16 个 G2 电源控制器(整流器),从而让整合到您的水处理系统中的每个 CEDI 模块都能发挥最佳性能。
 
这些装置可控制 1 到 16 个独立的 G2 电源控制器(用于单相 200 - 600 VDC 的固态整流器),以简化您的系统设计。此外,它们还为您提供了实时供电情况和输出情况。最后,可以通过一条以太网 (CAT6) 电缆轻松连接这些装置并为它们供电。

G2 电源控制器:
 
自动功率级关闭保护
输入暂态保护
输出过电压保护
输出过电流保护
短路保护
稳定、现代的固态整流器
创新型“软启动”电路
采用保形涂层,可以实现更佳的环境保护效果
 
G2 显示板:
 
提供每个模块 60 天内的电阻、电流和运行时间日志
为菜单和设置等级提供密码保护功能
最高和最低的电路板条件,包括功率输入、功率输出、电阻和电路板温度
模块电阻与启动时相比的变化百分比
PLC 的模拟 I/O 条件
监控电路板警报条件
符合 RoHS、CE 标准并经过 UL 认证的组件

使用一个 G2 电源控制器,轻松控制 IONPURE® MX、LX 和 VNX 模块
 
能够在一个次级绕组上运行多个 G2 控制器
 
可通过以太网电缆轻松连接系统
 
可提供实时供电情况和输出情况