It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mis bombas se atascan

Flygt Adaptive N technology adjusts to allow debris to pass throughFlygt Concertor® dispone de una función electrónica integrada de detección de atascos y limpieza de bombas que detecta y resuelve los atascos producidos por cualquier material normal de aguas residuales. 

Nuestra tecnología patentada Adaptive N® permite el paso de sólidos de gran tamaño, mientras que un software especializado detecta un atasco y ajusta la velocidad o la dirección de la bomba según sea necesario para desalojarlo. Esto garantiza un rendimiento sin atascos y una alta eficiencia energética sostenida, y elimina la necesidad de costosas llamadas de emergencia para restablecer el funcionamiento.

 

 

 

 

 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Explora otros puntos débiles