![]()
Un ojo crítico en la eficiencia de las bombas heredadas en plantas totalmente operativas puede obtener recompensas en términos de costes y emisiones de CO2, como se demuestra en el municipio de Lichtenau. Al reemplazar una bomba antigua por una versión de velocidad variable, han reducido el consumo de energía en aproximadamente un 40 %.
Lichetenau es un pequeño municipio con 3600 habitantes. El sistema de suministro de agua local suministra 170.000 m3 de agua a 1.300 hogares cada año. La empresa con sede en Gunzenhausen, Augustin, un socio de ventas y servicio de Lowara, ha proporcionado asesoramiento sobre las soluciones de suministro de agua. Augustin ha utilizado los conocimientos y el apoyo de Lowara para proponer soluciones de bombeo más económicas e innovadoras.
Este tipo de colaboraciones garantizan que incluso los paneles de agua más pequeños puedan lograr ahorros considerables gracias a la tecnología Lowara. En el caso del sistema de suministro de agua Lichtenau, una bomba para llenar un tanque elevado se había averiado y potencialmente necesitaba sustitución.La bomba de hierro fundido original había proporcionado 45 años de servicio fiable, con una capacidad de 64 m3/h, una altura de presión de 60 m y un consumo de energía de 21,73 kW.
Augustin recomendó una bomba multietapa vertical de la serie SV, SVH6602F110T, con un motor de 11 kW que ofrece un caudal superior al de la bomba antigua (que tenía un motor de 18,5 kW). Aunque el panel de agua era escéptico, una prueba de funcionamiento demostró que la bomba efectivamente tenía una mayor entrega con un menor consumo de energía. El convertidor de frecuencia de la bomba garantiza que el caudal pueda adaptarse fácilmente a la de las otras bombas del sistema.
La bomba instalada ha funcionado perfectamente durante más de 2 años en Lichtenau, y una auditoría reciente con el mismo caudal ha demostrado que la bomba consume solo 13,39 kW por hora, lo que proporciona un ahorro de 8,34 kW/h frente a la bomba de hierro fundido. Esto equivale a un ahorro del 39 %. Durante su servicio de unas 5827 horas hasta la fecha, ha consumido menos de 48 597 kWh.
Basándose en un coste energético actual de 0,18 €/kWh, el ahorro sería de 8.748 € y, en términos medioambientales, emiten menos de 7.500kg/año de CO2, lo que proporciona a Lichtenau una producción de CO2well por debajo del promedio federal.