It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Venezuela. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Serie GRL

La bomba volumétrica rotativa de desplazamiento positiva Godwin está disponible en modelos de 6, 8 y 12 pulgadas. Además de ser las más longevas, estas bombas ofrecen el mejor rendimiento en entornos de bombeo mínimamente abrasivos.

• Menos vibraciones al girar con velocidad, más capacidades de velocidad de trabajo y menos desgaste por vibración en los equipos línea abajo

• Carcasa de acero conformado para una mayor resistencia al desgaste

• Disponible con motor diésel o eléctrico

• Capacidad máxima: 325 – 3.175 gpm

• Altura de succión: 29 ft

• Caudal máximo de aire: 45 – 425 cfm

Need help?

Contact an Expert

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search