La bomba volumétrica rotativa de desplazamiento positiva Godwin está disponible en modelos de 6, 8 y 12 pulgadas. Además de ser las más longevas, estas bombas ofrecen el mejor rendimiento en entornos de bombeo mínimamente abrasivos.
• Menos vibraciones al girar con velocidad, más capacidades de velocidad de trabajo y menos desgaste por vibración en los equipos línea abajo
• Carcasa de acero conformado para una mayor resistencia al desgaste
• Disponible con motor diésel o eléctrico
• Capacidad máxima: 325 – 3.175 gpm
• Altura de succión: 29 ft
• Caudal máximo de aire: 45 – 425 cfm