It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Peru. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bombas con tecnología Flygt N

BOMBAS CON TECNOLOGÍA Flygt N

SERIE N-3000

• Rendimiento antiatasco superior
• Impulsores antiatasco autolimpiantes
• Diseños con varios vanos para conseguir la mayor eficiencia de aguas residuales
• Alta eficiencia constante
• Impulsores de hierro fundido reforzado y de acero inoxidable dúplex y Hard-Iron opcionales

Need help?

Contact an Expert

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS CON TECNOLOGÍA FLYGT N

LA OPCIÓN FÁCIL PARA EL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EXIGENTES

Las bombas N antiatascos autolimpiantes de Flygt cuentan con ofrecen funciones y diseños innovadores que ofrecen una alta eficiencia constante y el funcionamiento más fiable. Esto las convierte en la opción más fiable disponible para una amplia gama de aplicaciones de aguas residuales para aplicaciones problemáticas, como las aguas residuales sin filtrar y los lodos con una concentración de sólidos de hasta el 8 por ciento. Las bombas Flygt N ofrecen capacidades de hasta 1000 l/s (16 000 gpm), con motores de 1,3 a 680 kW (de 1,5 a 870 hp) y alturas de bombeo de hasta 100 m (330 ft).

Elija un impulsor de hierro fundido reforzado para aplicaciones de aguas residuales típicas o la versión trituradora para las aplicaciones más exigentes con fibras largas y sólidos pesados. Los impulsores de Hard-Iron™ son muy recomendables para todas las aplicaciones con arena, grano y otros abrasivos, así como para aguas residuales mezcladas con agua de mar. Para aplicaciones especiales como entornos de aguas residuales muy corrosivas, ofrecemos impulsores en acero inoxidable dúplex.​​​

Case Studies & White Papers

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Más información

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Más información