It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® LX-X工业型膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ionpure® LX-X 工业型膜堆利用连续电去离子技术 (CEDI) 为各种工业应用生产超纯水。

LX-X膜堆可极其可靠地为电力、HPI/CPI、一般电子、食品饮料行业及实验室应用提供高品质的高纯水,而且不需要停机再生。

  • 采用双O形密封圈,保证运行无泄漏
  • 连续产水且水质稳定无波动,不似批处理设备呈周期性变化
  • 优异的电绝缘性能
  • 采用独特的“全填充”浓水室,无需加盐和浓水循环
  • 连续运行
  • 与水接触的组件材质符合NSF 61要求

  • 产水水质等同甚至优于混床出水,无需使用化学药剂
  • 运行费用远低于传统离子交换
  • 无需使用酸/碱及中和系统或更换树脂罐

  • 最小产水流量M³/H(GPM):0.22(1)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):0.44(2)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):0.67(3)

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.1(4.5)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):2(9)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):3.1(13.5)

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.4(6.3)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):2.8(12.5)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):4.2(18.8)

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.65(7.5)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):3.3(15)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):5.1(22.5)

  • 最小产水流量M³/H(GPM):2.55(11.3)
  • 名义产水流量M³/H(GPM):5.1(22.5)
  • 最大产水流量M³/H(GPM):7.67(33.8)

技术规范