It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

LX-HI 热水消毒模块

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

专为制药行业应用而设计,可以控制 CEDI 膜堆内的微生物滋生

IONPURE® LX-HI膜堆是专门为制药行业应用而设计。基于IONPURE® LX-HWS膜堆,LX-HI膜堆可以立即用85°C热水消毒,然后快速切换回正常进水。

热水消毒在控制微生物生长方面比化学消毒更有效。易操作性、最大的可靠性和低运行成本是Evoqua IONPURE® 膜堆的标志性特点。LX-HI膜堆非常适用于制药、生物技术和其它不使用化学品、即时热水消毒的应用。LX-HI膜堆无需再生停机时间即可生产高纯水。

Evoqua的IONPURE® LX-HI膜堆使用聚砜隔板,适用于制药行业USP纯化水的生产,并且在80°C可进行热水消毒 (HWS)。系统可在60°C进水温度下连续运行。其它膜堆的连续运行进水温度限制为45°C。

  • 在185°F/85°C±5°C 条件下可消毒的热水
  • 可在最高可达60°C (140°F) 进水温度下连续运行
  • 即时热水功能的专利技术–无需缓慢升温和降温
  • 更高的消毒压力2.0 bar/30 psi
  • 双O形密封圈保证无泄漏运行
  • 无需浓水循环和加盐
  • 与水接触的部件材质符合FDA要求

  • 通常产水电导率 < 0.1 µS/cm
  • 二氧化硅去除率通常最高可达98%
  • 回收率最高可达95%
  • 经过150多次消毒后,性能仍能得到保证

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​1.0 (0.22)
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): ​2.0 (0.44)
  • ​​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 3.0 (0.67)

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​​2.5 (0.55)
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): ​5.0 (1.1)
  • ​​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 7.5 (1.65)

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​4.5 (1.1)​
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): ​9.0 (2.0)
  • ​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 13.5 (3.1)

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​6.3 (1.4)​
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): 12.5 (2.8)​
  • ​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 18.8 (4.2)

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​7.5 (1.65)​
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): 15.0 (3.3)​
  • ​​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 22.5 (5.1)

  • Product Flow Min. GPM (m3/hr): ​11.3 (2.55)​
  • ​​Product Flow Nominal GPM (m3/hr): ​22.5 (5.1)
  • ​​​Product Flow Max. GPM (m3/hr): 33.8 (7.67)

Specifications