It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

RFM900シリーズ

高精度ペルチェ式温度制御卓上屈折計

高精度ペルチェ式温度制御卓上屈折計RFM900-Tシリーズは、最大1.70 RIまでの広い測定範囲と7インチの新しいタッチスクリーンユーザーインターフェースを備え、化学、石油化学、医薬、香料、学術研究分野での用途に最適です。

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  必須項目
Product Models Technology Documentation
Product Models
There are no results that match your search
Technology

Bellingham + Stanleyは一世紀以上にわたって屈折計を製造しており、最新の屈折計はその伝統を受け継いでいます。この楽器の新たなケースは人間工学に基づいて設計されており、こぼれた場合はケースの傾斜した形状か、浅くて清潔なステンレス製のプリズム皿を囲むPEEKのこぼれバリアによって対処されます。プリズムディッシュは、測定に必要な試料を十分に保持しながら、急速な温度安定化のために十分な表面積を取り戻すことができる形状になっています。プリズムのシールには、ほとんどの化学物質に対して不浸透性であるKalrez®ガスケットが選ばれています。アロマオイルなどの揮発性溶液を扱う際には特に重要ですが、サンプルカバーは蒸発を防ぐためのシールになっており、粘度の高いサンプルにはプレッシャータイプを装着できるよう交換可能になっています。

この楽器の新たなケースは人間工学に基づいて設計されており、こぼれた場合はケースの傾斜した形状か、浅くて清潔なステンレス製のプリズム皿を囲むPEEKのこぼれバリアによって対処されます。プリズムディッシュは、測定に必要な試料を十分に保持しながら、急速な温度安定化のために十分な表面積を取り戻すことができる形状になっています。プリズムのシールには、ほとんどの化学物質に対して不浸透性であるKalrez®ガスケットが選ばれています。アロマオイルなどの揮発性溶液を扱う際には特に重要ですが、サンプルカバーは蒸発を防ぐためのシールになっており、粘度の高いサンプルにはプレッシャータイプを装着できるよう交換可能になっています。

RFM900-Tを使用した測定は、使い慣れた測定モードまたはスケール、温度、データストレージのワンタッチ構成による単純なMethodsシステムによって行われ、最大4,000件の結果が事前に設定された制限と共に保存され、監査ツールとして使用できます。方法はユーザーが定義し、オンボードのライブラリから選択することができますが、例えば、PHR-MEAN法では、医薬品の単一バッチからの多数の個別の読み取り値を測定し、その結果の平均値をに従って表示および記録します。

石油化学用途の方法としては、ASTM D 1,218、D 1,747、D 5,006などがあります。また、ASTM D 2140では、粘度、密度、相対密度の外部データ入力を求めることで、大電力変圧器の冷却用電気絶縁油の炭素系組成の計算を、難しい相関図の視覚化なしで簡単に計算できる方法が記載されています。

RFM900-Tシリーズ屈折計には、PC用の無料ソフトウェアが付属しており、イーサネット接続でネットワークに接続すると、外部のサービスまたはサポートセンターから機器をリモートで操作して診断を行ったり、トレーニングや設置資格の取得に使用したりすることが可能です。

USBポートを標準装備し、外付けキーボードやバーコードリーダー、メモリースティックなどの周辺機器の接続が容易になります。メモリースティックは、セキュアなファイルの転送や、「バックアップ&クローン」プロセスの一環として、お客様のサイトの複数の機器間で迅速に設定を変更したり、短期間のレンタル機器のセットアップに使用することができます。 

Documentation