It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 网式过滤器

Self-Cleaning Intake Suction Screen

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

持续清除水中的碎屑,可节约时间和金钱。

能够自清洁,只需进行极少的维护

重型耐蚀结构,使用寿命长
无外部移动部件
液压驱动
可轻松安装

当抽运水时,确保设备平稳运行、水能够自由流动非常重要。无论是从溪流、运河、河流、沟渠、深坑、集水坑还是池塘抽运水,水中都不能包含会堵塞水流、损坏泵、堵住水分配设备或者损坏处理设备的碎屑。

自清洁进水口吸入滤网带有电镀或环氧树脂涂层,并采用 12、18 或 24 网目的不锈钢重载滤网设计,可提高泵的效率。此滤网持续清除水中的碎屑。这样可以节约时间和燃料成本、提高抽运效率并降低维护成本。

吸入过滤器连接到水源中的泵的末端。吸入的水都必须经过此滤网,才能进入进水管。此滤网可阻止碎屑进入并导致系统需要接受代价昂贵的维护。泵排放回水管驱动两个连续旋转的喷管,在滤网上喷水,并在 2.8 到 4.5 bar(40 到 65 psi)的工作压力下吹掉滤网上的碎屑。

泵进水口吸入过滤器没有任何外部移动部件。它可以安装在任意高度,且其运行不会受到影响。此过滤器抗坍塌、耐腐蚀,还具有标准的法兰接头。可以应要求提供其他接头。

可提供:12 网目(1680 微米)、18 网目(1000 微米)和 24 网目(710 微米)

当与 V-Series™ 自动自清洁网式过滤器配合使用时,对任何水源都能实现低至 10 微米的过滤等级。