It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 网式过滤器

Cooling Tower Treatment System

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

系统可控制冷却水池区域过滤,以解决无谓的效率低下和高能耗问题。

用于从冷却塔水池水中清除颗粒的低成本解决方案。
根据所选的微米等级(标准值为 50 微米),在几小时而不是几天之内即可将全部固体清除至指定的微米等级。
颗粒清除效率不受颗粒比重的影响,改变经过网式过滤器的流量也不会影响此效率。
配备的搅动喷嘴可减少冷却塔排放循环次数、废水量、设备维护和化学品用量。

X™ 系统独有的增强节能组件包括 PLC/VFD 泵控制和水池区域控制,这样即可在更大的冷却塔甚至多个冷却塔上使用更小的泵。 作为节能系统的一部分,供水管中会保持恒定压力,以实现最高效的喷射器喷嘴性能。

X 系统的最独特特性是,它能够只使用少量的喷射器喷嘴并将它们组合到清洁区中,以清洁更大冷却塔或多个冷却塔的水池。 每个组件附带的专用区域控制器时时刻刻控制着各个区域,并允许最终用户定制日历计划。

当与紊流器喷射器喷嘴配合使用时,X 系统可清除轻如藻类或细如淤泥的所有颗粒,从而高效地保持冷却塔水池清洁,而且不会中断设施的处理过程。

冷却塔水池区域控制
泵故障警报
电机保护
泵干转保护
叶轮防堵塞
流量计数据记录
以太网/IP
PROFINET
正确安装紊流器喷嘴并正确确定它们的方向,即可在 0.5 到 4 bar(10 到 50 psi)的喷嘴压力下有效地搅动水池。