您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 厌氧系统

ADI-BVF® 反应器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

厌氧消化系统,在各种操作条件下提供非常稳定、强健的污水处理和沼气产生

  • 取消污水附加费
  • 减少或消除化学品的使用
  • 峰值流量和负荷期间的稳定性
  • 无需预先去除固体及脂肪、油和油脂 (FOG)
  • 维护要求低 - 设备和活动部件最少

厌氧消化系统,在各种操作条件下提供非常稳定、强健的污水处理和沼气产生。

Evoqua的ADI® 系统是ADI-BVF® 反应器的独家供应商,在世界各地安装了140个全尺寸应用业绩。我们在污水处理行业的低速厌氧消化经验是无与伦比的。

BVF® 反应器处理含有中高浓度有机物 (COD/BOD)、悬浮固体及脂肪、油和油脂 (FOG)的废水,通常无需初级处理。根据空间可用性,可将反应堆配置为地下土槽或地上储罐。其尺寸适合在低容积负荷率条件下工作,设计用于处理污水流量和特性的变化,并最大限度地提高沼气产量。这使得BVF反应器成为处理各种工业废水的理想选择。

  • 最大限度地降低污泥处理和处置成本
  • 节省能源成本
  • 低能耗设计
  • 与好氧系统相比,能耗显著降低
  • 从沼气中回收能源可以减少化石燃料的使用
  • 取消废水附加费
  • 减少或消除化学品的使用

  • 连续满足排放要求
  • 稳定的出水质量
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)
  • 适合土地用作液体肥料的废污泥 (高营养含量)
  • 改善当地和全球水安全

  • 峰值流量和负荷期间的稳定性
  • 无需预先去除固体及脂肪、油和油脂 (FOG)
  • 可在较宽的温度范围内工作
  • 提供储存废污泥的能力
  • 定制设计的土工膜覆盖层:
  • 收集有价值的沼气
  • 提供保温和气味控制

  • 将设备和活动部件减少到最低限度,因而维护要求低
  • 需要较少的操作员维护
  • 灵活的污泥废弃计划
  • 过程控制的数据趋势分析
  • 土工膜盖便于取样和维护

Specifications