您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 扩散曝气系统

适用于所有生化污水物废水处理需要求的粗粒大气泡和微孔细气泡扩散曝气产品

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

适用于所有生化污水处理需求的大气泡和微孔曝气产品

  • 经验证的成本优势

Evoqua通过Envirex® 产品系列提供了一整套大气泡和微孔气泡曝气系统。我们的应用和工艺工程师可以为系统设计和合适的曝气装置选型提供完整的技术支持。有多种曝气装置材料可供选择,以最适合该应用。

最近独立测试的 Diamond™ S Plus 膜盘微孔气泡扩散装置在新的或更换的膜盘系统中显示出显著的成本效益。

重负载下长期、无故障运行的管道和组件。独特的双吊舱概念节省了30-50%的空气总管,从而节省了安装时间。DualAir® 系统采用高效耐用的Diamond™ S Plus 薄膜或陶瓷圆盘扩散器

具有成本效益的 DualAir® 系统的替代品。MonoAir扩散器在工厂用溶剂粘接到管道顶部,以确保可靠连接,并包括DiamondTM S Plus膜盘,以实现高氧气传输效率。

可用于各种管道系统。扩散器通过NPT螺纹连接到管道上,可与Diamond S Plus 膜盘扩散器配合使用。

使得卓越的工艺曝气效率成为可能。安装简单,提供卓越的工艺灵活性,同时降低能源成本。

由三元乙丙橡胶 (EPDM) 隔膜组成,在空气关闭时密封管道系统,可用于PVC或不锈钢管道。

用于好氧消化池或污泥贮槽,在空气关闭时具有密封管道系统的优点。

可用于各种曝气和混合应用。扩散器和管道采用304L或316L不锈钢。

Specifications