It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™ MG 系列 臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

MG 系列臭氧发生器采用先进的风冷式多机箱设计,能够为大型工业臭氧系统提供 强大、可精确控制的臭氧生产。MG 系列的产量从 140g/h(5lbs/天)1.1kg/hr (75lbs/天)不等。它们为消毒过程提供安全和可持续的解决方案,产生可衡量的结果,使客户能够安心操作

MG 系列臭氧发生器专为实现无缝便捷安装的工业应用而设计。MG 系列已经工厂测 试,随时可用,只需单点电源连接并供气,即可产生高浓度臭氧。电源由标准 240V 50/60Hz 线路电压供电。标准 MG 系列的控制功能为实现自动运行,并集成臭氧环境探测器和其他工艺系统保护和安全配置的工艺方案提供了所需的一切。即便是在要求苛刻的环境中,无缝操作和集成也将为您的工艺流程提供保证。

  • 耐腐蚀不锈钢外壳
  • 空冷式 FPT钛反应器元件
  • 无需冷却水
  • 实现精确线性臭氧控制
  • 远程生产控制
  • 完整安全功能、过温保护、流量损失和故障保护
  • 傻瓜式背压控制
  • 10” HMI 触屏
  • 配有电子安全联锁的环境臭氧检
  • 可接入以太网/IP 网络

  • 节能、运行成本低
  • 具有简化和强大用户界面的工业设计
  • 便捷安装与集成
  • 能够节省备用成本

  • 卫生处理
  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 净化水
  • 高纯度水处理
  • CIP

技术规范