您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 现场次氯酸钠生成系统

OSEC® B-Pak 撬装式在线电解次氯酸钠发生系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

OSEC® B-Pak 撬装式在线电解次氯酸钠发生系统 OSEC® B-Pak系统通过电解盐水,可以生成浓度为0.8%的次氯酸钠溶液,该过程仅消耗水、盐和电。            

  • 消除了对商业氯供应商的依赖以及散装次氯酸盐运输和处理中固有的问题。
  • 本质安全的系统设计在产品的整个生命周期内保护用户,并为水处理提供安全的消毒剂

OSEC®B-Pak撬装系统是一个全自动、预包装的现场次氯酸盐系统,设计用于快速经济的安装、安全操作和易于维护。OSEC B-Pak系统通过盐水电解产生0.8%的次氯酸钠溶液,仅消耗水、盐和电。操作完全自动化,使OSEC B-Pak系列系统非常适合远程或无人位置。

  • 稳健的工程细胞设计
  • 紧凑的足迹
  • 全自动预包装现场次氯酸盐系统,设计用于快速经济的安装
  • 立即访问所有组件
  • 高端宽屏幕显示器,配备快速安全的PLC控制器
  • 经NSF/ANSI 61饮用水认证
  • 撬块完全通过管道、电线和测试运输

  • 高投资回报率
  • 可靠的操作可最大限度地减少维护,并降低潜在停机的风险
  • 可配置系统提供完整的解决方案,无缝集成到处理设施中
  • 紧凑的撬块设计最大限度地减少了集成工程,是氯转化和OSHG改造的理想设计

Specifications