您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 泳池紧凑型分析仪

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线消毒流程控制器,支持多种被测对象,适用于水上运动市场

DEPOLOX® 泳池紧凑型控制器是一款先进的消毒控制器,可测量游离氯浓度、氧化还原 (ORP)、pH 值和温度值,现在还可以测量电导率。
此控制器可以为多种投药装置提供输出,以控制游离氯或 ORP 的消毒参数,还可以提供输出,以便将 pH 值保持在所需的设定值。适合与用于生成氯、次氯酸钠、次氯酸钙和盐水氯的供应和投料系统配合使用。

4.3" 彩色触摸屏,可以真正直观地操作防碎玻璃面板
通过 RS 485、USB 和以太网接口进行现代化通信,并集成了 Modbus(R) TCP 通信功能
集成了安全功能
LED 流通池,可通过颜色变化表明警报状态

综合网络视图:通过支持网络的装置和标准浏览器,对来自最多四个水池的相关参数进行可视化和操作

Specifications