您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Micro/2000® 测量模块

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

可持续测量氧化剂残留量的水质测量模块以及 SFC 或 MFC 电子装置模块。

Micro/2000® 残留量测量模块是一款多功能、准确、可靠的在线仪器,可持续测量氧化剂残留量。这种测量技术可以与 SFC 电子组件配合使用,以执行单点分析和控制,也可以与多功能 MFC 电子组件配合使用,以执行多种测量和控制功能。精度高,并能够测量最低 1 ppb 的低残留,在任何应用中都能将消毒流程的效率提高到新的水平。从饮用水和废水处理到冷却水、游泳池和工艺用水,Micro/2000 测量模块都能帮助您控制整个处理流程,无论是使用高锰酸钾、二氧化氯或氯进行的预处理,还是对氯胺或游离氯进行分配残留量监测。

在 0 - 0.1 到 0 - 20 g/l 的范围内,精确测量游离氯和总氯、二氧化氯或高锰酸钾残留量。
适用于所有劣质水应用,例如废水和冷却水(淡水或盐水水源)。
灵敏度和响应速度高达 1 ppb(使用 3 电极测量技术时为 0.001 mg/l)。
裸电极池设计可实现高可靠性、长期稳定性、低维护量和极低的污染可能性。
不受水质、浊度或电导率变化的影响。
在全球数以千计的设备中的多种环境条件下经过实践检验。

可以非常精确地测量氯、二氧化氯和高锰酸钾残留量
能够处理劣质水而不会受到污染
快速响应,适用于控制应用和监测水质快速变化
低样本流通池设计,可节约试剂用量
独立的流通池和电子组件,可提供安装灵活性

Specifications