It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

ATG™ UV紫外线 TOC 去除系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Evoqua 的 ATG™ UV 系列产品中的 VT TOC 系列是为在电子和电力行业的超纯水工艺中去除 TOC 而设计的。

  • 高规格,利用最新的组件技术
  • 易于配置的特定客户要求,允许简单的集成
  • 维护简单,内置安全功能,减少停机时间

Evoqua 的 VT TOC 采用高效节能的紫外线光源和最新的可变功率电子镇流器,为您提供经济高效的处理方法和便于集成的灵活选择。

使用最新的可变功率控制系统和Spectra 3控制器,客户将看到匹配功率输出的应用要求,并能够远程访问性能数据,以最大限度地提高运营效率。

  • 为工业应用而设计,VT TOC在各种流程中提供经济有效的处理
  • 增加生产和正常运行时间-快速和简单的维护,提高安全和生产力
  • 通过减少安装成本和维护时间,降低拥有成本
  • 高效的系统提供了对水质的信心
  • TwistLok™灯配置,NIST校准的UV 254传感器和Spectra 3控制系统

  • 高效和增强型功率控制
  • 高性能185NM TOC去除灯
  • 维护简便、快速、可靠
  • 带有BMS或SCADA通信的光谱3控制系统
  • Twistlok™灯设计,维护简单、快速、可靠
  • V夹石英密封,方便可靠的水封

  • 可配置选项,以满足特定的规格要求
  • 灵活的安装和集成
  • 使用可变功率时,可减少40%的功率
  • 标准化的备件,以降低库存和快速的备件服务
  • 用于系统监控的远程web应用