您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ 紫外线消毒发生器 - SX型号

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

结构紧凑的中压管内紫外线系统,适用于对饮用水和工艺用水进行消毒

  • 大幅降低维护要求
  • 单侧维护/检修
  • 具有更高安全性的快拆式 Twistlok 灯

SX 系列提供了最新的中压紫外线灯技术和高效照射的管内灯箱设计。SX 系列为环保的紫外线消毒流程提高了处理能力和灵活性,为多种应用提供了解决方案,包括饮用水、工艺用水、石油天然气和水上运动。
专门设计的管内紫外线反应器可提供最佳的流量分配和液压性能。SX 系列为多种水处理应用提供了一个先进的解决方案,输出能力强、占据空间小的单个紫外线系统的处理能力范围为 10 m3/hr 到 5,000 m3/hr 以上。

经过独立第三方验证的性能(执行了生物鉴定试验 T1 和 MS2)
不含化学药剂的绿色消毒解决方案
2 到 18 个灯的多灯配置
高容量处理能力高达 5,000 m3/hr
9,000 小时的灯寿命和 5 年的石英寿命
在 100% - 30% 功率之间步进的自动功率
经过液压优化的低水头损失设计
消毒效率高 - 消杀率 90% 到 99.999%

不接触水的紫外线监测器和温度探针
结构坚固、不含化学药剂的自动刮水器系统
无需取下刮水器电机即可换灯
无需从灯箱中取出刮水杆,即可更换刮水环

SX-225-8
SX-425-10
SX-635-16
SX-850-20
SX-1250-20
SX-1873-31