It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

Wafer™

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

世界上最为紧凑的中压紫外线系统之一,适用于市政饮用水和水上运动应用

  • 易于安装和操作
  • 大幅降低维护要求
  • TWISTLOKTM 灯设计

WF 系列是 ATG Evoqua 的旗舰版中压紫外线系统。
WF 设计(也称为 Wafer,因为它采用了独特的紫外线灯箱设计)将提供市面上目前最为紧凑的紫外线系统。WF 系列的尺寸仅有同类紫外线系统的大约三分之一,大幅减小了维护空间,因此能够提供适合机房狭小空间并且易于安装和翻新的解决方案。
WF 系列是市面上最为紧凑的紫外线系统,而它采用经过液压优化的反应器设计和领先的多色灯技术,亦使其成为效率最高、性能最强的紫外线系统之一。WF 系列至少可以减少 99.9% 的抗氯微生物,例如隐孢子虫和贾第鞭毛虫,因此非常适合饮用水应用。该系列内的特定型号还经过 US EPA UVDGM 验证方案验证,因此这些装置非常适合经过验证的应用。
 
它标配了紫外线高级 SPECTRA II 控制系统,该系统具有多种特性,例如数据流监测、流程联锁和可编程设定值,因此还能够让操作员受益。一个主要特性是无需投入额外的成本即可在 100% 到 30% 功率之间步进的可变功率,使操作员能够优化系统的运行功率,以匹配入池者数量和游泳池开放时间。

不含化学药剂的绿色消毒解决方案
9,000 小时的灯寿命
在 100% - 30% 功率之间步进的自动功率
经过液压优化的低水头损失设计
消毒效率高 - 消杀率 90% 到 99.999%
经过验证的剂量,从 12 mj/cm2 RED 到 120 mj/cm2 RED 甚至更多

可增强安全性
单独检修灯和刮水器
单侧灯
不接触水的紫外线监测器和温度探针
结构坚固、不含化学药剂的自动刮水器系统
无需取下刮水器电机即可换灯

WF-115-3-N
WF-115-4-N
WF-125-6-N
WF-215-6-N
WF-215-8-N
WF-225-8-N
WF-230-10-N
WF-430-12-N