It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Protegra CS® RO

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Protegra CS® RO 可满足所有纯水需求。

  • 可轻松进行即插即用安装(产品供应范围包括耗材)
  • 采用紧凑的易维修设计,可以从所有的面执行操作
  • 防尘、防溅
  • RS 232 接口
  • 维修/维护报告
    德国制造

实验室、医疗和工业应用需要各种质量和数量的纯水。Protegra CS® RO 系列通过反自然渗透过程,以环保的方式去除水中的离子,从而为多种应用生产纯水。通过反渗透处理的纯水在实验室具有多种用途 - 冲洗实验室玻璃器皿,或作为高压灭菌器、空气调节柜和超纯水系统的给水。

Protegra CS RO 系列注重经济效率,将紧凑的设计与高质量的组件和智能控制装置相结合。处理的纯水水质取决于进入系统的进水水质。

Protegra CS RO 系列可大量生产净化水,水的电导率值取决于给水的含盐量(例如 1000 µS/cm 自来水水质:< 20 µS/cm 产品水)。消电离率至少 98%。可根据客户个人需要在处理厂添加其他设备,如不同大小的水槽和压力泵。例如,可在建筑物内安装该系统,作为中央水处理厂,再辅以各种配件,构成闭路管道。

所有系统都配有 RS 232 接口。

  • Protegra CS(R) RO 系列可大量生产净化水。处理的纯水水质取决于进入系统的进水水质。

  • W3T199617 Protegra CS RO 200
  • W3T197521 Protegra CS RO 500
  • W3T199222 Protegra CS RO 750
  • W3T199821 Protegra CS RO 1000