It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ RO DI

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ultra Clear™ RO DI 系列系统可提供盐度降低了大约 98% 的渗透水。

  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 维修/维护报告
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

Ultra Clear™ RO DI 系列系统会将 RO 渗透纯化至 < 0.1 µS/cm 的质量。当淘汰率为 98% 时,源自 400 µS/cm 给水源的 RO 渗透水依然能够达到大约 8 µS/cm 的电导率。

Ultra Clear RO DI 系列系统可以将这些水纯化至 < 0.1 µS/cm。去离子模块配有 Ultra Clear RO DI 系列系统。这些模块具有方向性,并需要以一定的频率更换,此频率取决于给水质量和耗水量。更换间隔通常为 3 个月。DI 模块是电去离子系统(例如我们的 Ultra Clear RO EDI 系统)的低成本替代方案。但需要定期更换这些模块。

Ultra Clear RO 系统带有 DI 模块,在供水时能够达到符合大多数实验室要求的质量。所有系统都会显示进水和产品水的质量。盐度减少率以百分比显示

可提供 30、60 和 80 升的储罐。也可以根据需要提供 3000 升的储罐。
细菌数量<30 cfu/ml

  • 连接到市政饮用水供应管道
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • RO 和 DI 水电导率监测
  • 通过快拆接头轻松更换模块

  • W3T441747 Ultra Clear RO DI 20
  • W3T441748 Ultra Clear RO DI 30