Avec des milliers d’installations dans le monde entier, nos filtres Defender RMF ont acquis la réputation « d’étalon-or » pour les applications de filtration des eaux de loisirs et des systèmes de survie des aquariums. Par rapport aux autres technologies, les filtres à perlite Defender optimisent les performances, l’efficacité et la facilité d’exploitation tout en contribuant à la réduction de l’impact environnemental – ce qui est bénéfique pour la planète. La capacité à éliminer des particules aussi petites qu’un micron permet d’obtenir l’environnement aquatique le plus clair, le plus propre et le plus sûr possible. Et comme si cela ne suffisait pas, les exploitants d’installations peuvent réaliser des économies importantes dans plusieurs domaines clés :
• Eau : 90 %
• Énergie : 50 %
• Produits chimiques : 30 %
• Espace : 75 %