It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Defender® Regenerative Kapillarfilter

Mit tausenden Installationen weltweit haben sich unsere preisgekrönten Defender RMF-Filter ihren guten Ruf für Filtrationsanwendungen im Bereich der Schwimmbeckenwasseraufbereitung zu Recht verdient. Verglichen mit anderen Filtrationstechnologien bieten die regenerativen Defender-Medienfilter optimale Leistung, Effizienz und Bedienfreundlichkeit, während der ökologische Fußabdruck reduziert wird – ein für unseren Planeten nachhaltiges Gesamtergebnis. Die Fähigkeit zur Entfernung von Partikeln mit einer Größe von nur 1µm führt zu den klarsten, saubersten und sichersten Wasserbedingungen. Und wem das noch nicht reicht – dem werden die folgenden Einsparungs- Kernaussagen sicherlich überzeugen:

  • bis zu Wasser: 90 %
  • bis zu Energie: 50 %
  • bis zu Chemikalien: 30 %
  • bis zu Platzbedarf: 75 %

Defender® Regenerative Kapillarfilter